RV10A-51-C-V-05

商品番号
4450841
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
モデル コーンポペットタイプ
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ FC10 -2
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー RV10A
クラッキング圧力 [bar] 0.35
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 80
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV10A-51 Check valve
製品カタログ JA

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
製品カタログ EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)