技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO8184-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO8184-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO8184-00001 | 0.56 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO8184-00001 | 0.53 MBをダウンロード |
用途、クランプ | パイプ取り付け, ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
パイプ外径-D1-ビューグクランプ[mm] | 18 |
パイプ外径-D2-ビューグクランプ[mm] | 20 |
サイズ、ビューグクランプ | サイズ 2 |
設計、部品、ビューグクランプ | アセンブリ A1TM |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。