HRRLE 3 A1TM 12-25 PP 134/2 ST M BL

商品番号
444831
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
用途、クランプ パイプ取り付け, ケーブル+ホースの取り付け
古いモデルコード HRRLE 3 S1TM 12-25 PP 134/2 ST
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ 12
パイプマウント数量 2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ 重荷重 w. 弾性体挿入付き
設計、部品、直列ストリップ アセンブリ A1TM
サイズ、直列ストリップ サイズ 3