HRFBS 15 A1 133 ST ZN FORM A DIN 3567

商品番号
443667
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
用途、クランプ パイプ取り付け
パイプ ød1-Fl. ボルトクランプ [mm] 133
DIN 3567 モデル タイプ A(平鋼ボルト 2 本)
DIN 3567 サイズ 15