HRGS 3 A1 32 PA ST M ZN

商品番号
443584
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
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 3
用途、クランプ ケーブル+ホースの取り付け
締め付けトルク、ボルト 25 Nm
古いモデルコード HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 32
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリアミド
内面、クランプ部品 滑らかな内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A1