HRS 6 A 88,9 PP ST M BL

商品番号
442712
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
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 6
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 80 Nm
古いモデルコード HRS 6 S 88,9 PP ST M BL
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 88.9
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A