cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HRS 3 A 20 PP ST M BL
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 |
サイズ 3 |
用途、クランプ |
パイプ取り付け |
締め付けトルク、ボルト |
15 Nm |
古いモデルコード |
HRS 3 S 20 PP ST M BL |
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
20 |
シリーズ DIN3015 |
重荷重 |
材質、クランプ部品 |
ポリプロピレン |
内面、クランプ部品 |
リブ付き内面 |
設計 、部品 DIN 3015 |
アセンブリ A |