HRGS 2 A 20 PP ST M ZN

商品番号
442517
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
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 2
用途、クランプ ケーブル+ホースの取り付け
締め付けトルク、ボルト 12 Nm
古いモデルコード HRGS 2 S 20 PP ST M ZN
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 滑らかな内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A