HRERS 3 A 20 PA ST M BL

商品番号
442114
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
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 3
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 25 Nm
古いモデルコード HRERS 3 S 20 PA ST M BL
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
シリーズ DIN3015 重荷重 w. 弾性体挿入付き
材質、クランプ部品 ポリアミド
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A