HRBGS 0B A1 14 ST

商品番号
441437
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
用途、クランプ パイプ取り付け, ケーブル+ホースの取り付け
パイプ外径-D1-ビューグクランプ[mm] 14
パイプ外径-D2-ビューグクランプ[mm] 0
サイズ、ビューグクランプ サイズ 0B
設計、部品、ビューグクランプ アセンブリ A1

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC Clamps
製品カタログ JA

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
製品カタログ EN

(0.53 MB)