技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
サイズ | 5 |
補足詳細 | V=FKM(FPM, Viton) |
測定技術 | ACS=AS1000+CS1310+SMU |
制御コンセプト | S=標準 |
真空ポンプタイプ | R=ロータリーベーン真空ポンプ |
フィルタサイズ | 05 |
電圧 | B=415V-50Hz-3Ph |
ヒータ | H=ヒーター |
バージョン | 2=移動 |
作動媒体 | M=鉱油 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア