DMM10121-11-C-N-070C

商品番号
4406448
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
追加機能 なし
バージョン 大気解放あり
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 減圧バルブ
調整の種類 ツール、鉛シール可能
キャビティ 10121
Qmax 値 [l/min] 25
製品ファミリー DMM10121
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 25
圧力設定範囲 [bar] 10 - 70
公称サイズ 10
Pmax [bar] 450
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)