HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

商品番号
437508
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 6
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 詳細なし
古いモデルコード HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
シリーズ DIN3015 重荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ B