DR08PY-01-C-V-500V-0

商品番号
4373697
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
追加機能 ソレノイドベントあり
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力制御バルブ
コイル設計 40–1836
調整の種類 ツール
キャビティ FC08-3
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー DR08PY
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
コネクタタイプ コイルなし
コイル コイルなし
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 5 - 345
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
製品カタログ JA

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
製品カタログ EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)