P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

商品番号
4366034
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 90
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 75–3164
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 90
製品ファミリー P4WE 10 Q
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
機能 スプールバルブ
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 4362402
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
製品カタログ JA

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
製品カタログ EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)