ZW-DB10-D01-AB-140V-V

商品番号
4359325
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
位置バルブ 圧力 A および B
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー ZW-DB10
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 120
圧力設定範囲 [bar] 5 - 140
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
設計 サンドイッチプレート
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
Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)