P4WE 6 E04 A01-12PG/N

商品番号
4354242
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
コイル 12V比例
消費流量、prod.F 0 - 40
機能 比例式方向制御バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
作動 比例
コイル設計 50–2345
調整の種類 利用不可
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 40
製品ファミリー P4WE 6 E
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
機能 スプールバルブ
公称サイズ 6
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 4356846
設計 マニホールド搭載
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
Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
製品カタログ JA

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
製品カタログ EN

(1.37 MB)