ZW-DM16-70-PB-250V-N

商品番号
4338441
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 減圧バルブ
位置バルブ 圧力 B
調整の種類 ツール
キャビティ ISO 4401-07-07-0-05
Qmax 値 [l/min] 300
製品ファミリー ZW-DM16
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 300
圧力設定範囲 [bar] 70 - 250
公称サイズ 16
オブジェクト名 ZW-DM16-70-PB-250V-N
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号 4338441
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
製品カタログ EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)