4WEW 10 H A01-24DG/N

商品番号
4338162
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル ソフトシフト
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WEW 10 H
コイル設計 75–3164
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 160
製品ファミリー 4WEW 10 H
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 160
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 160
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル 4251230
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
製品カタログ JA

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
製品カタログ EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)