>MRFD4N/17Q4010NC0

商品番号
4327640
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
エレメント長さ 40 inch
エレメント数 17
ハウジング材質 NU=コーティングされていない普通鋼
サイズ MRF 4=容器直径355mm
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ C= 電気スイッチ
接続サイズ 80
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 0
フィルタリングの材質 XX= フィルタエレメントなし
pmax [bar] 10

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ JA

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
製品カタログ EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
操作/メンテナンス説明書 EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書 JA

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
操作/メンテナンス説明書 EN

(10.33 MB)