Kolben_318_490_(Baugr)

商品番号
4323006
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ピストン設計タイプ 0.8 m/s (ピストン 3)
ピストン径 (Øi) 490
シールの材質 PUR
ピストンの材質 アルミニウム
推奨モデル いいえ