VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-B

商品番号
4319701
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
補足詳細 なし
目詰まりインジケータ 2bar ビジュアル
電圧 400V-50Hz-3Ph
ポンプ ギアポンプ
クーラー / 熱交換器 プレート式熱交換器
バージョン モバイル
サイズ ハウジング 30l/流量 10l
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ JA

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ EN

(13.47 MB)