HRRBS 4 K 38 PA ST ZN

商品番号
431504
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
用途、クランプ パイプ取り付け
材質、クランプ部品 ポリアミド
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm] 38
DIN 3570 モデル 短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ 4