技術データ
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
---|---|
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
ロック | ロックなし |
固定穴 | 固定穴なし |
認証/試験証明書 | 認証なし |
作動 | 電気ドライブ |
公称圧力 | 230 |
公称圧力 | 1.6 |
公称圧力 | 16 |
レンチサイズ | 詳細不明 |
レバーのデザイン | なし |
表面保護 | ニッケルメッキ |
材質コード | 真鍮-真鍮-PTFE-PTFE |
ハウジング材質、ボールバルブ | 真鍮 |
標準 | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
接続/フランジ名 | Rp |
接続タイプ | メスネジ |
公称サイズDN | 80 |
設計 | KHN |
オブジェクト名 | KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC |
パーツ番号 | 4298937 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3267652-00001.jpg)
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.3 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5507-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.3 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5510-00001.jpg)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.26 MB)