4WE 10 G A01-12DG/V

商品番号
4295536
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
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WE 10 G
コイル設計 75–3164
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー 4WE 10 G
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル 12 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 80
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 80
公称サイズ 10
オブジェクト名 4WE 10 G A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 4295536
パーツ番号、コイル 4251228
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
製品カタログ JA

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
製品カタログ EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
製品カタログ JA

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
製品カタログ EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)