4WE 6 Q A08-24DO/V

商品番号
4293057
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
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 8 ワット
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WE 6 Q 08
コイル設計 50–2345
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー 4WE 6 Q 08
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 320
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 60
公称サイズ 6
オブジェクト名 4WE 6 Q A08-24DO/V
Pmax [bar] 320
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 4293057
パーツ番号、コイル 4250889
設計 マニホールド搭載
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
Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ JA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ EN

(1.59 MB)