技術データ
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
---|---|
モデル | 8 ワット |
マニュアルオーバーライド | はい |
機能 | 4/2 方向切換バルブ |
作動 | 磁気 |
バルブシリーズ | 4WE 6 D 08 |
コイル設計 | 50–2345 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax 値 [l/min] | 40 |
製品ファミリー | 4WE 6 D 08 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 320 |
コイル | 24 V DC |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 80 |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 Q (l/min) | 0 - 40 |
公称サイズ | 6 |
オブジェクト名 | 4WE 6 D A08-24DG/N |
Pmax [bar] | 320 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | その他 |
シールの材質 | NBR |
設計 | マニホールド搭載 |
パーツ番号 | 4288773 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)
Industrial Valves
製品カタログ
JA
(34.8 MB)
Industrial Valves
製品カタログ
EN
(34.8 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
JA
(1.12 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
EN
(1.12 MB)
Accessories for Industrial valves
製品カタログ
JA
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
製品カタログ
EN
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
産業パンフレット
JA
(1.27 MB)
Accessories for Industrial valves
産業パンフレット
EN
(1.27 MB)
Industrial Valves
産業パンフレット
JA
(34.8 MB)
Industrial Valves
産業パンフレット
EN
(34.8 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
産業パンフレット
JA
(1.12 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
産業パンフレット
EN
(1.12 MB)