WBF-201W-CL-FZ

商品番号
4282691
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
シールの材質 V= FPM (Viton)
目詰まりインジケータ Z= なし (SF)
接続サイズ 50
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 0
フィルタリングの材質 XX= フィルタエレメントなし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書 JA

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.91 MB)