DMM10121-12-C-N-320C

商品番号
4278989
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
追加機能 なし
バージョン 大気解放なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 減圧バルブ
調整の種類 ツール、鉛シール可能
キャビティ 10121
Qmax 値 [l/min] 25
製品ファミリー DMM10121
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 25
圧力設定範囲 [bar] 20 - 320
公称サイズ 10
オブジェクト名 DMM10121-12-C-N-320C
Pmax [bar] 450
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 4278989
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
製品カタログ JA

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
製品カタログ EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)