技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010 |
---|---|
サイズ | 5 |
補足詳細 | Z=無し |
測定技術 | A=AquaSensor |
制御コンセプト | S=標準 |
真空ポンプタイプ | R=ロータリーベーン真空ポンプ |
フィルタサイズ | 05 |
電圧 | A=400V-50Hz-3Ph |
ヒータ | H=ヒーター |
バージョン | 2=移動 |
作動媒体 | X=HFD 液体 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4268380 FAM 5 X 2 A 05 R H S A 2 EN
製品情報
JA
(0.29 MB)
4268380 FAM 5 X 2 A 05 R H S A 2 EN
製品情報
EN
(0.29 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(2.92 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(2.92 MB)
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ
JA
(3.13 MB)
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ
EN
(3.13 MB)
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.13 MB)
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.13 MB)