MFU-15E9-SM-FE

商品番号
4263416
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 標準
供給電圧 230V-50Hz-1Ph
タイプ エコノミー
サイズ 15
封入予圧調整可能 いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFU-15 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(11.06 MB)

MFU-15E/S 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.99 MB)

MFU-10P 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.93 MB)