cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
PVV103-1-25FHRMPCLS002-2500 *
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ドライブを通して |
シングルポンプ |
位置、ポート 1 |
ラジアル |
コントローラー |
リモートコントロール付き赤色圧力弁, 負荷検出制御 |
シール |
NBR |
シャフト |
ISO キー溝シャフト Ø25mm |
取付フランジ |
ISO 取り付けフランジ Ø100 4穴 |
回転方向 |
時計回り方向の回転 |
変位 |
25 |
設定範囲 |
20–250 |
サイズ |
PVV103-1 |