PVV103-1-20FHRMPCS004-2500 *

商品番号
4260471
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
ドライブを通して シングルポンプ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 2段階圧力調整 調整可能
シール NBR
シャフト ISO キー溝シャフト Ø25mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø100 4穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 20
設定範囲 20–250
サイズ PVV103-1