DRM10121-11-C-N-250C

商品番号
4258133
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
追加機能 なし
バージョン 大気解放あり
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 圧力制御バルブ
調整の種類 ツール、鉛シール可能
キャビティ 10121
Qmax 値 [l/min] 22
製品ファミリー DRM10121
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 450
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 22
圧力設定範囲 [bar] 20 - 250
公称サイズ 10
オブジェクト名 DRM10121-11-C-N-250C
Pmax [bar] 450
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 4258133
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
製品カタログ JA

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
製品カタログ EN

(1.47 MB)