技術データ
サイズ DIN 3015 | サイズ 4 |
---|---|
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
用途、クランプ | パイプ取り付け |
締め付けトルク、ボルト | 8 Nm |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
製品情報
JA
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
製品情報
EN
(0.24 MB)