HRL 4 A 28 PP ST M BL

商品番号
423148
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
サイズ DIN 3015 サイズ 4
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 8 Nm
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 28
シリーズ DIN3015 軽荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A