HRL 4 A 26,9 PP ST M BL

商品番号
423147
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 サイズ 4
用途、クランプ パイプ取り付け
締め付けトルク、ボルト 8 Nm
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
シリーズ DIN3015 軽荷重
材質、クランプ部品 ポリプロピレン
内面、クランプ部品 リブ付き内面
設計 、部品 DIN 3015 アセンブリ A