SRE1-G1/4-12X/3,5

商品番号
4211344
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
追加機能 固定、調整不可
調整の種類 調整不可
キャビティ 05520
Qmax 値 [l/min] 10
Q 製品ファミリー [l/min] 0.25 - 10
製品ファミリー SRE1-12X
流量設定値 [l/min] 3.5
流量範囲 [l/min] 3.5 - 0
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)