技術データ
補足詳細 | オン/オフ、スイッチオフ付き |
---|---|
目詰まりインジケータ | 2bar ビジュアル/エレクトリカル |
電圧 | 400V-50Hz-3Ph |
ポンプ | ギアポンプ |
クーラー / 熱交換器 | プレート式熱交換器 |
バージョン | 設置式 |
サイズ | ハウジング 60l/流量 20l |
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ
JA
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ
EN
(13.47 MB)