SRPM20330-22-C-N-08-L50S

商品番号
4187902
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
調整の種類 手動
キャビティ 20330
Qmax 値 [l/min] 100
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 80
製品ファミリー SRPM
流量範囲 [l/min] 0 - 50
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 20
オブジェクト名 SRPM20330-22-C-N-08-L50S
Pmax [bar] 315
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 4187902
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
製品カタログ JA

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
製品カタログ EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)