PDR10PZ-31-C-N-330V330-0

商品番号
4164059
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 100
機能 比例式減圧バルブ
圧力設定 [bar] 230
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 40–1836
調整の種類 ツール
キャビティ FC10-3
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー PDR10PZ
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
コネクタタイプ コイルなし
圧力設定範囲 [bar] 10 - 230
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
製品カタログ JA

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
製品カタログ EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
製品カタログ JA

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
製品カタログ EN

(0.64 MB)