PDR08-14-C-N-200-0

商品番号
4160387
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
コイル コイルなし
消費流量、prod.F 0 - 35
機能 比例式減圧バルブ
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 増加された公称流量範囲
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 50–1836
調整の種類 利用不可
キャビティ FC08-3
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー PDR08-14
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 228
コネクタタイプ コイルなし
圧力設定範囲 [bar] 0 - 138
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ JA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
製品カタログ EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)