DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

商品番号
4156573
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
追加機能 ソレノイドベントあり
バージョン 高減衰、解放穴なし
制御圧力差 [bar] 6
圧力設定 [bar] 200
標準 圧力平衡器
調整の種類 ツール
キャビティ 12121
Qmax 値 [l/min] 90
製品ファミリー DWM12121ZDMY
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 90
圧力設定範囲 [bar] 0-230
公称サイズ 12
オブジェクト名 DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 4156573
設計 カートリッジ
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
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)