技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
補足詳細 | Z=シリーズ |
測定技術 | AC=AS & CS付き |
フィルタリング精度 | Z=フィルターエレメントなし |
フィルタ材質 | Z= 無し |
電圧 | H=440V-60Hz-3Ph |
バージョン | 4=ヒーター付き移動式 |
作動媒体 | B=生分解しやすい |
サイズ & 公称流量 | 10=10l/分 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FAM10-95 2/2 Comfort 取扱およびメンテナンス説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(4.22 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Control 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.55 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Control 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.61 MB)