技術データ
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 0.5 |
取り付けナット | なし(固定ナット) |
固定ネジ、FSA | 12LR |
コントラストペイン | なし |
材質、フレーム、FSA | アルミニウム |
材質、コネクタ、FSA | アルミニウム |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
パイプ材質 | グラス |
パイプ形状 | 丸形 |
材質、Oリング/シーリングディスク | NBR |
公称サイズ FSA/FSK | 88 |
認証/試験証明書 | 認証なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
製品カタログ
JA
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
製品カタログ
EN
(0.57 MB)