技術データ
流体ポート、フランジ | DIN |
---|---|
公称容量 | 450 |
シリーズ | 16 |
封入予圧調整可能 | はい |
ブラダーの材質 | NBR |
アキュムレータシェルの材質 | ステンレス鋼 |
素材 – 流体ポート | ステンレス鋼 |
推奨モデル | いいえ |
ATEX | いいえ |
補器類、流体側 | 追加装備なし |
バックアップバージョン | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

低圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ
JA
(0.33 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
製品カタログ
EN
(0.76 MB)