4WSE 6 E+H H01-24DG/V

商品番号
4097621
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
タイプ、マニュアルオーバーライド 隠れたマニュアルオーバーライド    
モデル 標準
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/4 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WSE 6 E+H
コイル設計 50–2345
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 25
製品ファミリー 4WSE 6 EH
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 25
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 25
公称サイズ 6
オブジェクト名 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 4097621
パーツ番号、コイル 3274861
設計 マニホールド搭載

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
製品カタログ JA

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
製品カタログ EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
製品カタログ JA

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
製品カタログ EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)