RSM10121-01-C-N-0-H060V

商品番号
4094708
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
分解能 20
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 0
調整の種類 ツール
キャビティ 10121
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー RSM10121
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 27 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 27 - 60
公称サイズ 10
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RSM10121 Counterbalance Valve
製品カタログ JA

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
製品カタログ EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)