技術データ
キャビティ | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
製品ファミリー | LD-CCE .. 1H |
公称サイズ | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
シールの材質 | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | X15 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
M20003676 | 0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ
JA
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
製品カタログ
EN
(3.46 MB)