LVH-F-130-AV-BP1-FA

商品番号
4085880
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
補足詳細 なし
目詰まりインジケータ 接続ブロック
シールの材質 F
油圧接続 SAE DN 100 (P1)
圧力範囲 10
バージョン 垂直
ハウジング材質 アルミニウム
サイズ(エレメント数) 1

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CustomerInfo-DieselFiltration Mining LVH
一般事項 JA

(0.31 MB)

CustomerInfo-DieselFiltration Mining LVH
一般事項 EN

(0.31 MB)